HjemVerkstedsutstyrVerktøyVerktøysett497-8174: Verktøysett
HjemVerkstedsutstyrVerktøyVerktøysett497-8174: Verktøysett
497-8174: Verktøysett

Cat® verktøysett (verdsatt av kunder)

Merke: Cat

Produktbilder
497-8174: Verktøysett
497-8174: Verktøysett

Cat® verktøysett (verdsatt av kunder)

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 497-8174

Måleenheter

USMetrisk
Weight (kg): 14,574
Weight (lb): 32,13
Total høyde (mm): 400,0
Total høyde (tommer): 15,75
Total dybde (tommer): 4,72
Total bredde (mm): 550,0
Total dybde (mm): 120,0
Total bredde (tommer): 21,65
Material: Phenolic Plastic,Carbon Steel
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet