HjemRedskaperSkuffer - kompakt hjullaster498-0036: 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
Hjem
RedskaperSkuffer - kompakt hjullaster
498-0036: 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
498-0036: 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge

High capacity increases productivity in handling light materials.

Merke: Cat

Produktbilder
498-0036: 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
498-0036: 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
498-0036: 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
498-0036: 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
498-0036: 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
498-0036: 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
498-0036: 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
498-0036: 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge

High capacity increases productivity in handling light materials.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 498-0036
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 498-0036

Måleenheter

USMetrisk
Width: 2549 mm
Width: 100.4 in
Weight: 1935.7 lb
Weight: 878 kg
Height: 55.3 in
Height: 1404 mm
Length: 1533 mm
Length: 60.4 in
Capacity: 3 m³
Capacity: 3.9 yd³
Base Edge Thickness: 0.7 in
Base Edge Thickness: 19 mm
Cutting Edge Thickness: 19 mm
Cutting Edge Thickness: 0.7 in
Interface Type: Pin On
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
Interface Type: Pin On
Compatibility: 910,920,914
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 498-0036

HJULLASTER

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

Vis flere
Relaterte deler
479-8091
479-8091: 3.66 m (12 ft), IT Coupler, Steel Trip Edge
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert