Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页工装铲斗 - 紧凑型轮式装载机498-0036: 3.0 m3(3.9 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
首页
工装铲斗 - 紧凑型轮式装载机
498-0036: 3.0 m3(3.9 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
498-0036: 3.0 m3(3.9 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃

高容量提高了处理轻质材料的生产效率。

品牌: Cat

产品图像
498-0036: 3.0 m3(3.9 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
498-0036: 3.0 m3(3.9 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
498-0036: 3.0 m3(3.9 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
498-0036: 3.0 m3(3.9 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
498-0036: 3.0 m3(3.9 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
498-0036: 3.0 m3(3.9 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
498-0036: 3.0 m3(3.9 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
498-0036: 3.0 m3(3.9 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃

高容量提高了处理轻质材料的生产效率。

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
498-0036 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 498-0036 的技术规格

计量单位

美制公制
宽度: 100.4 in
宽度: 100.4 in
Rated Capacity (m3): 3
Rated Capacity (yd3): 3.9
重量: 878 kg
重量: 878 kg
Width (in): 100
Width (mm): 2549
高度: 1404 mm
高度: 55.3 in
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
长度: 60.4 in
长度: 60.4 in
容量: 3.9 yd³
容量: 3 m³
底刃厚度: 19 mm
底刃厚度: 19 mm
铲刃厚度: 0.7 in
铲刃厚度: 0.7 in
接口类型: 销接式
Interface Type: Pin On
Compatibility: 910,920,914
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
查看更多
零件号 498-0036 的兼容型号

轮式装载机

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

查看更多
相关零件
479-8091
479-8091: 3.66 m(12 ft)