HjemVerkstedsutstyrVerktøyVerktøykasser4C-4730: Bæreeske
Hjem
VerkstedsutstyrVerktøyVerktøykasser
4C-4730: Bæreeske
4C-4730: Bæreeske

Cat® bæreveske for organisering og transport av forhandlerverktøy for effektiv oppbevaring, enkel tilgang og lang levetid for verktøyene.

Merke: Cat

Produktbilder
4C-4730: Bæreeske
4C-4730: Bæreeske

Cat® bæreveske for organisering og transport av forhandlerverktøy for effektiv oppbevaring, enkel tilgang og lang levetid for verktøyene.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 4C-4730

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (C) (utvendig) (tommer): 4,50
Lengde (C) (innvendig) (mm): 102
Lengde (A) (innvendig) (mm): 622
Lengde (B) (utvendig) (tommer): 16,56
Lengde (A) (utvendig) (tommer): 26,00
Innvendig lengde A (tommer): 24,50
Lengde (B) (innvendig) (mm): 330
Innvendig lengde C (tommer): 4,00
Lengde (B) (innvendig) (tommer): 13,00
Innvendig lengde A (mm): 622
Lengde (B) (utvendig) (mm): 421
Innvendig lengde C (mm): 102
Innvendig dybde D (mm): 20
Lengde (A) (innvendig) (tommer): 24,50
Lengde (A) (utvendig) (mm): 660
Dybde (D) (utvendig) (tommer): 0,90
Utvendig lengde B (tommer): 16,56
Innvendig dybde D (tommer): 0,78
Utvendig dybde (D) (mm): 23
Håndtere materialer: Ja
Dybde (D) (innvendig) (tommer): 0,78
Dybde (D) (utvendig) (mm): 23
Utvendig lengde B (mm): 421
Dybde (D) (innvendig) (mm): 20
Innvendig lengde B (mm): 330
Innvendig lengde B (tommer): 13,00
Utvendig dybde (D) (tommer): 0,90
Innvendig dybde E (mm): 79
Dybde (mm): 84
Innvendig dybde E (tommer): 3,12
Dybde (E) (utvendig) (tommer): 3,31
Farge: Grå
Utvendig lengde A (mm): 660
Utvendig dybde E (mm): 84
Utvendig lengde C (tommer): 4,50
Dybde (E) (utvendig) (mm): 84
Dybde (E) (innvendig) (mm): 79
Utvendig lengde A (tommer): 26,00
Utvendig dybde E (tommer): 3,31
Lengde (mm): 660
Dybde (E) (innvendig) (tommer): 3,12
Antall låser: To
Lengde (C) (utvendig) (mm): 114
Lengde (C) (innvendig) (tommer): 4,00
Utvendig lengde C (mm): 114
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert