HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer4J-1253: 354,96 mm innvendig diameter tetning-O-ring
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer
4J-1253: 354,96 mm innvendig diameter tetning-O-ring
4J-1253: 354,96 mm innvendig diameter tetning-O-ring

O-ring

Merke: Cat

Produktbilder
4J-1253: 354,96 mm innvendig diameter tetning-O-ring
4J-1253: 354,96 mm innvendig diameter tetning-O-ring
4J-1253: 354,96 mm innvendig diameter tetning-O-ring
4J-1253: 354,96 mm innvendig diameter tetning-O-ring
4J-1253: 354,96 mm innvendig diameter tetning-O-ring

O-ring

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 4J-1253
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 4J-1253

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnittdiameter (mm): 6,99
Tverrsnittdiameter (tommer): 0,275
Innvendig diameter (mm): 354,96
Innvendig diameter (tommer): 13,975
Materiale: NBR – nitril,NBR (75),Nitril (NBR),Nitril- / NBR- / HNBR- / x NBR-gummi
Dashstørrelse (tommer): 457
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 4J-1253

CHALLENGER

65C 65B 65E 75D 85C 65D 75C 85E 75E 85D 95E 75 70C 65

BULLDOSER

D10 10 10C 10S 10U

SKRAPELASTER

650B 660B 627G 627H 651 631G 627 627K LRC 651 627K 631G 651E 651B 633E 631E 627G 627F 627E 651

ANLEGGSDUMPER

772 789 789C 789D 789B 789 789G 789D

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert