HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerStøtteringer4T-5929: 353,20 mm innvendig diameter med gummibackupring
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerStøtteringer
4T-5929: 353,20 mm innvendig diameter med gummibackupring
4T-5929: 353,20 mm innvendig diameter med gummibackupring

Cat® Gummistøttering på 2,45 mm tverrsnittshøyde som brukes til oppheng i ramme- og karosserikomponenter

Merke: Cat

Produktbilder
4T-5929: 353,20 mm innvendig diameter med gummibackupring
4T-5929: 353,20 mm innvendig diameter med gummibackupring
4T-5929: 353,20 mm innvendig diameter med gummibackupring
4T-5929: 353,20 mm innvendig diameter med gummibackupring
4T-5929: 353,20 mm innvendig diameter med gummibackupring

Cat® Gummistøttering på 2,45 mm tverrsnittshøyde som brukes til oppheng i ramme- og karosserikomponenter

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 4T-5929
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 4T-5929

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnitthøyde (mm): 6
Tverrsnitthøyde (tommer): 0,24
Tverrsnittbredde (tommer): 0,1
Merknader: Dimensjoner og materialbeskrivelser er oppgitt utelukkende for referanse. Fargene kan være forskjellige fra bildet.
Innvendig diameter (mm): 353,2
Materiale: Uretangummi
Tverrsnittbredde (mm): 2,4
Innvendig diameter (tommer): 13,91
Beskrivelse av materiale: Uretangummi har utmerket motstand mot slitasje og kutt og fungerer med petroleumbaserte smøremidler og hydraulikkvæsker i moderat temperatur. Må ikke brukes med væsker som løses opp i vann.
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 4T-5929

ANLEGGSDUMPER

789C 789D 789 789B 789G 789 789D

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert