HjemHydraulikkHydraulikksylindre og komponenterTetningssett for hydraulikksylinder4T-0415: VISKER STANG
Hjem
HydraulikkHydraulikksylindre og komponenterTetningssett for hydraulikksylinder
4T-0415: VISKER STANG
4T-0415: VISKER STANG

Tetningsform: Type REG

Merke: Cat

Produktbilder
4T-0415: VISKER STANG
4T-0415: VISKER STANG

Tetningsform: Type REG

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Ofte kjøpt sammen
4T-04154T-0415
8J-37528J-3752
095-1675095-1675
Se alle deler
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 4T-0415
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 4T-0415

Måleenheter

USMetrisk
Tykkelse på bunn - C (+/- 0,010 tommer: 2,33
Bredde - A (+/- 0,508 mm): 6,38
Innvendig diameter (mm): 50,80
Tetningsform: Type REG
Utvendig diameter - B (+/- 0,003 tommer): 2,50
Bredde - A (+/- 0,02 tommer): 0,25
Innvendig diameter (tommer): 2,00
Tykkelse på bunn - C (+/- 0,254 mm): 59,25
Utvendig diameter - B (+/- 0,003 tommer) (mm): 63,55
Material: Polyurethane Plastic,Urethane Rubber
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 4T-0415

RAMMESTYRT DUMPER

D25D D400E D350E D350D D250B D40D D30D D400D D300B

MASSESTABILISERINGSMASKIN, VEI

RM-350B RM-300 RM-500 RM-350B

ARBEIDSREDSKAP

PR-1000C PR-1000 PM-565 PM-565B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert