Strona głównaUkłady hydrauliczneSiłowniki hydrauliczne i elementyUszczelnienia do siłowników hydraulicznych4T-0415: ZGARNIACZ TŁOCZYSKA
Strona główna
Układy hydrauliczneSiłowniki hydrauliczne i elementyUszczelnienia do siłowników hydraulicznych
4T-0415: ZGARNIACZ TŁOCZYSKA
4T-0415: ZGARNIACZ TŁOCZYSKA

Kształt pierścienia uszczelniającego: typ REG

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
4T-0415: ZGARNIACZ TŁOCZYSKA
4T-0415: ZGARNIACZ TŁOCZYSKA

Kształt pierścienia uszczelniającego: typ REG

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 4T-0415
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 4T-0415

Jednostki miary

USAMetryczny
Grubość podstawy — C (+/-0,010 cala) (cale): 2,33
Średnica zewn. — B (+/-0,003 cala) (mm): 63,55
Średnica wewn. (cale): 2,00
Grubość podstawy — C (+/-0,254 mm) (mm): 59,25
Kształt uszczelnienia: Typ REG
Średnica wewn. (mm): 50,80
Szerokość — A (+/-0,508 mm) (mm): 6,38
Szerokość — A (+/-0,02 cala) (cale): 0,25
Średnica zewn. — B (+/-0,003 cala) (cale): 2,50
Material: Polyurethane Plastic,Urethane Rubber
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 4T-0415

WOZIDŁA PRZEGUBOWE

D25D D400E D350E D350D D250B D40D D30D D400D D300B

OSPRZĘT ROBOCZY

PR-1000C PR-1000 PM-565 PM-565B

MASZYNY DO REGENERACJI NAWIERZCHNI

RM-350B RM-300 RM-500 RM-350B

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem