HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett501-6695: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett
501-6695: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
501-6695: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Produktbilder
501-6695: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
501-6695: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

340-9314: O-RINGSTETNING
340-9314: O-RINGSTETNINGAntall: 1
340-9322: O-RINGTETNING
340-9322: O-RINGTETNINGAntall: 1
323-2474: Lager-Slite
323-2474: Lager-SliteAntall: 1
478-4178: Viskertetning
478-4178: ViskertetningAntall: 1
343-8053: Slitering
343-8053: SliteringAntall: 2
338-2446: 11,4 mm bred sylinderstang U-Cup-tetning
338-2446: 11,4 mm bred sylinderstang U-Cup-tetningAntall: 1
340-6339: Stempeltetning med 120 mm innvendig diameter
340-6339: Stempeltetning med 120 mm innvendig diameterAntall: 1
Viser 1 til 7 av 7
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 501-6695

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 501-6695

HJULLASTER

930 938

HJULDOSER

938K 938M 938 930K 930M 930

GRAVELASTER

432E 444F 432F 434E 432F2 444F2

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert