Caterpillar
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.
Registrer
Caterpillar

Søk etter delenummer eller -navn
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett501-6697: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett
501-6697: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
501-6697: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Produktbilder
501-6697: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
501-6697: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
501-6697: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

351-2187: 90 mm innvendig diameter O-ringtetning
351-2187: 90 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
351-2190: 129 mm innvendig diameter Stempeltetning
351-2190: 129 mm innvendig diameter StempeltetningAntall: 1
351-2185: 140 mm O-ring tetning med innvendig diameter
351-2185: 140 mm O-ring tetning med innvendig diameterAntall: 1
351-2193: 150 mm borediameter Slitasje på stempelstyrestangen
351-2193: 150 mm borediameter Slitasje på stempelstyrestangenAntall: 2
351-2177: 106,35 mm diameter sylinderstang medu-ringtetning
351-2177: 106,35 mm diameter sylinderstang medu-ringtetningAntall: 1
351-2182: Stangslitelager med 90 mm diameter
351-2182: Stangslitelager med 90 mm diameterAntall: 1
478-4183: 100 mm ytre diameter viskertetning
478-4183: 100 mm ytre diameter viskertetningAntall: 1
Viser 1 til 7 av 7
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 501-6697

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 501-6697

HJULLASTER

930 938

HJULDOSER

930 938K 938M 938 930K 930M

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert