HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerStenger, plater og vinkelbraketterUregelmessige plater505-0050: 10 mm tykk blinkende støtteplate
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerStenger, plater og vinkelbraketterUregelmessige plater
505-0050: 10 mm tykk blinkende støtteplate
505-0050: 10 mm tykk blinkende støtteplate

Cat® 10 mm tykk, blinkende støtteplate brukt i Hooper

Merke: Cat

Produktbilder
505-0050: 10 mm tykk blinkende støtteplate
505-0050: 10 mm tykk blinkende støtteplate
505-0050: 10 mm tykk blinkende støtteplate
505-0050: 10 mm tykk blinkende støtteplate
505-0050: 10 mm tykk blinkende støtteplate

Cat® 10 mm tykk, blinkende støtteplate brukt i Hooper

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 505-0050
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 505-0050

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (tommer): 13,38
Lengde (mm): 340
Materiale: Stål
Tykkelse (tommer): 0,39
Tykkelse (mm): 10
Vekt (kg): 1,38
Vekt (pund): 3,05
Bredde (tommer): 8,46
Bredde (mm): 215
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 505-0050

ASFALTUTLEGGER

AP655F L AP600F AP655F AP500F AP555F AP-1055F AP-1000F

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert