HomeFerragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosChapas Irregulares505-0050: Placa de apoio intermitente de 10 mm de espessura
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosChapas Irregulares
505-0050: Placa de apoio intermitente de 10 mm de espessura
505-0050: Placa de apoio intermitente de 10 mm de espessura

Placa de apoio intermitente Cat® de 10 mm de espessura usada no funil

Marca: Cat

Imagens do Produto
505-0050: Placa de apoio intermitente de 10 mm de espessura
505-0050: Placa de apoio intermitente de 10 mm de espessura
505-0050: Placa de apoio intermitente de 10 mm de espessura
505-0050: Placa de apoio intermitente de 10 mm de espessura
505-0050: Placa de apoio intermitente de 10 mm de espessura

Placa de apoio intermitente Cat® de 10 mm de espessura usada no funil

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 505-0050
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 505-0050

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento (pol): 13,38
Comprimento (mm): 340
Material: Aço
Espessura (pol): 0,39
Espessura (mm): 10
Peso (kg): 1,38
Peso (lb): 3,05
Largura (pol): 8,46
Largura (mm): 215
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 505-0050

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP655F L AP600F AP655F AP500F AP555F AP-1055F AP-1000F

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista