HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKanaler og rørStrukturelle rør526-6469: 80 mm sirkelkrage med ytre diameter
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKanaler og rørStrukturelle rør
526-6469: 80 mm sirkelkrage med ytre diameter
526-6469: 80 mm sirkelkrage med ytre diameter

Cat® Sirkelkrage for sirkelsegment sikrer og justerer en sirkulær seksjon i et mekanisk eller strukturelt system, og sikrer riktig rotasjon og stabilitet

Merke: Cat

Produktbilder
526-6469: 80 mm sirkelkrage med ytre diameter
526-6469: 80 mm sirkelkrage med ytre diameter
526-6469: 80 mm sirkelkrage med ytre diameter
526-6469: 80 mm sirkelkrage med ytre diameter
526-6469: 80 mm sirkelkrage med ytre diameter

Cat® Sirkelkrage for sirkelsegment sikrer og justerer en sirkulær seksjon i et mekanisk eller strukturelt system, og sikrer riktig rotasjon og stabilitet

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 526-6469
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 526-6469

Måleenheter

USMetrisk
Material: Steel,Alloy Nickel,Structural Steel
Inside Diameter (mm): 45,5
Outside Diameter (mm): 80
Height (mm): 45
Inside Diameter (in): 1,79
Outside Diameter (in): 3,15
Height (in): 1,77
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 526-6469

VEIHØVEL

140M 3 AWD 14L 140 12M 150 160 12K 12M 3 120 14 140M 160K 120M 12M 3 AWD 140K 2 140K 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 120K 2 120M 2 160M

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert