HjemRedskaperBakgraverskuffer527-7302: 463 mm (18 in), 200 L (7.1 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters
Hjem
RedskaperBakgraverskuffer
527-7302: 463 mm (18 in), 200 L (7.1 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters
527-7302: 463 mm (18 in), 200 L (7.1 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters

Ideal for semi-rocky soil or where hard bank material must be broken out and removed.

Merke: Cat

Produktbilder
527-7302: 463 mm (18 in), 200 L (7.1 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters
527-7302: 463 mm (18 in), 200 L (7.1 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters
527-7302: 463 mm (18 in), 200 L (7.1 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters
527-7302: 463 mm (18 in), 200 L (7.1 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters
527-7302: 463 mm (18 in), 200 L (7.1 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters
527-7302: 463 mm (18 in), 200 L (7.1 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters
527-7302: 463 mm (18 in), 200 L (7.1 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters
527-7302: 463 mm (18 in), 200 L (7.1 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters

Ideal for semi-rocky soil or where hard bank material must be broken out and removed.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Cat® Heavy Duty Buckets for Backhoe Loaders are well suited for semi-rocky soil or where hard bank material must be broken out and removed.

Cat® Heavy Duty Buckets for Backhoe Loaders are well suited for semi-rocky soil or where hard bank material must be broken out and removed.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Width: 463 mm
Width: 18.2 in
Capacity: 200 l
Capacity: 7.1 ft³
Weight: 551.2 lb
Weight: 250 kg
Base Edge Thickness: 32 mm
Base Edge Thickness: 1.3 in
Tip Radius: 1144 mm
Tip Radius: 45 in
Interface Type: Pin Lock Coupler
MåleenheterUSMetrisk
Width: 463 mm
Width: 18.2 in
Capacity: 200 l
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Gravelaster
450F450
Vis flere
Gravelaster
450F450
Garantiinformasjon
Returpolicy
Parts Diagrams
No EquipmentSkriv inn utstyrets serienummer eller velg utstyr fra en tidligere lagt til liste for å se delediagrammer.
Velg utstyr
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 527-7302
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 527-7302

Cat® Heavy Duty Buckets for Backhoe Loaders are well suited for semi-rocky soil or where hard bank material must be broken out and removed.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 527-7302

Måleenheter

USMetrisk
Width: 463 mm
Width: 18.2 in
Capacity: 200 l
Capacity: 7.1 ft³
Weight: 551.2 lb
Weight: 250 kg
Base Edge Thickness: 32 mm
Base Edge Thickness: 1.3 in
Tip Radius: 1144 mm
Tip Radius: 45 in
Interface Type: Pin Lock Coupler
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 527-7302

GRAVELASTER

450F 450

Vis flere
Relaterte deler
528-8034
528-8034: 616 mm (24 in), 300 L (10.6 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters
Sjekk pris
528-8786
528-8786: 1226 mm (48 in), 800 L (28.3 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters
Sjekk pris
528-8784
528-8784: 921 mm (36 in), 500 L (17.7 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert