HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettKomfort546-0919: Vindusvisker og motorsett
HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettKomfort546-0919: Vindusvisker og motorsett
546-0919: Vindusvisker og motorsett

Slå på og bruk vindusviskeren til å holde frontruten i glass synlig klar.

Merke: Cat

Produktbilder
546-0919: Vindusvisker og motorsett
546-0919: Vindusvisker og motorsett

Slå på og bruk vindusviskeren til å holde frontruten i glass synlig klar.

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

571-4897: BLADE-WIPER
571-4897: BLADE-WIPERAntall: 1
571-4893: SWITCH-WIPER
571-4893: SWITCH-WIPERAntall: 1
Viser 1 til 2 av 2
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 546-0919

Beskrivelse: Dette settet inneholder komponentene som trengs for service og reparasjon av frontruteviskeren. Egenskaper: Settene våre er konstruert for å være praktiske – de er ferdigpakket og bestilles ved hjelp av ett delenummer og leveres i én eske. Du sparer dermed både tid og penger.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 546-0919

Måleenheter

USMetrisk
Total lengde (mm): 150,0
Total lengde (tommer): 5,9
Total bredde (mm): 110,0
Total bredde (tommer): 4,3
Total høyde (mm): 65,0
Total høyde (tommer): 2,6
Vekt (kg): 1,4
Vekt (pund): 3,1
Materiale: Stål
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 546-0919

NYTTEKJØRETØY

CUV102D CUV105D CUV85 CUV82

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet