HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætKomfort og bekvemmelighed546-0919: Forrudevisker og -motorsæt
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætKomfort og bekvemmelighed
546-0919: Forrudevisker og -motorsæt
546-0919: Forrudevisker og -motorsæt

Strøm, og brug vinduesviskeren til at holde glasforruden synligt klar.

Mærke: Cat

Produktbilleder
546-0919: Forrudevisker og -motorsæt
546-0919: Forrudevisker og -motorsæt

Strøm, og brug vinduesviskeren til at holde glasforruden synligt klar.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

571-4893: KONTAKT-VISKER
571-4893: KONTAKT-VISKERAntal: 1
571-4897: BLAD-VISKER
571-4897: BLAD-VISKERAntal: 1
Viser 1 til 2 af 2
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 546-0919

Beskrivelse: Dette sæt indeholder de komponenter, der er nødvendige for at servicere og reparere forrudeviskeren. Egenskaber: Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 546-0919

Måleenheder

USMetrisk
Samlet længde (mm): 150,0
Samlet længde (tommer): 5,9
Samlet bredde (mm): 110,0
Samlet bredde (tommer): 4,3
Samlet højde (mm): 65,0
Samlet højde (tommer): 2,6
Vægt (kg): 1,4
Vægt (lb): 3,1
Materiale: Stål
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 546-0919

ERHVERVSKØRETØJ

CUV102D CUV105D CUV85 CUV82

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert