HjemMotorReimer, skiver og vibrasjonsdempereMotorreimer548-5700: 975 mm langt knekket kilerem
Hjem
MotorReimer, skiver og vibrasjonsdempereMotorreimer
548-5700: 975 mm langt knekket kilerem
548-5700: 975 mm langt knekket kilerem

Cat®-kilereim (kompressorgruppe)

Merke: Cat

Produktbilder
548-5700: 975 mm langt knekket kilerem
548-5700: 975 mm langt knekket kilerem
548-5700: 975 mm langt knekket kilerem
548-5700: 975 mm langt knekket kilerem
548-5700: 975 mm langt knekket kilerem

Cat®-kilereim (kompressorgruppe)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 548-5700
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 548-5700

Måleenheter

USMetrisk
Utvendig diameter (mm): 325,1
Utvendig diameter (tommer): 12,8
Innvendig diameter (mm): 305,1
Innvendig diameter (tommer): 12
Reimlengde (mm): 975
Reimlengde (tommer): 38,4
Reimbredde (mm): 13,5
Reimbredde (tommer): 0,5
Reimtype: Ikke-tannet kilereim
Vekt (kg): 0,12
Vekt (pund): 0,3
Vis flere

Tid for vedlikehold?

Vi gjør det lett

Komplette vedlikeholdssett er tilgjengelige etter utstyrstype, inkludert intervaller på 250, 500 og 1000 timer.

Kompatible modeller for delenummer 548-5700

HYDRAULISK MINIGRAVER

306.5 307.5 306 307

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert