HjemRedskaperHammereHammere561-2555: H95s
Hjem
RedskaperHammereHammere
561-2555: H95s
561-2555: H95s

Used for demolition and construction applications.

Merke: Cat

Produktbilder
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s

Used for demolition and construction applications.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Cat® Hammers for Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders, Mini Excavators and Backhoe Loaders are high performance breakers, designed for maximum performance on demolition, construction, and road work.

Cat® Hammers for Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders, Mini Excavators and Backhoe Loaders are high performance breakers, designed for maximum performance on demolition, construction, and road work.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Operating Weight - With Tool: 1382.3 lb
Operating Weight - With Tool: 627 kg
Energy Class: 1500.2 ft·lbf
Energy Class: 2034 J
Machine Class: 7-10 Ton Mini Excavators, 415-450 Backhoe Loaders (No Side Shift)
Tool Shaft Diameter: 87.5 mm
Tool Shaft Diameter: 3.4 in
Impact Frequency: 700-1260 bpm
Minimum Operating Pressure: 10000 kPa
Minimum Operating Pressure: 1450.4 psi
Minimum Carrier Weight: 15399.3 lb
Minimum Carrier Weight: 6985 kg
Optimal Hydraulic Flow: 70-150 lpm (18-40 gpm)
Overall Width: 20.2 in
Overall Width: 512 mm
Overall Length: 20.5 in
Overall Length: 520 mm
Overall Height: 1666 mm
Overall Height: 65.6 in
Height - Without Tool: 49.2 in
Height - Without Tool: 1250 mm
Sound Level: 124 dB
Mounting Bracket Size: Extra Large
Task: Demolition - Sidewalks, driveways,Mining - Secondary breaking,Foundry - Refactory linings,Demolition - Asphalt, pavement,Ground excavation,Foundry - Cleaning, debricking,Demolition - Masonry,Trenching rock,Demolition - Reinforced concrete
Sound Suppression: Silenced
Max. Blows per Minute: 1001 - 1500
Energy Class: 1356 - 6780J (1001 - 5000 ft-lbs)
Compatibility: Backhoe Loaders,Excavators
MåleenheterUSMetrisk
Operating Weight - With Tool: 1382.3 lb
Operating Weight - With Tool: 627 kg
Energy Class: 1500.2 ft·lbf
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Arbeidsredskap
H75E SH95E S
Vis flere
Arbeidsredskap
H75E SH95E S
Garantiinformasjon
Returpolicy
Parts Diagrams
No EquipmentSkriv inn utstyrets serienummer eller velg utstyr fra en tidligere lagt til liste for å se delediagrammer.
Velg utstyr
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert