ביתתוספות להרכבהפטישיםפטישים561-2555: H95s
בית
תוספות להרכבהפטישיםפטישים
561-2555: H95s
561-2555: H95s

Used for demolition and construction applications.

מותג: Cat

תמונות מוצר
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s

Used for demolition and construction applications.

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תיאור
תיאור

Cat® Hammers for Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders, Mini Excavators and Backhoe Loaders are high performance breakers, designed for maximum performance on demolition, construction, and road work.

Cat® Hammers for Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders, Mini Excavators and Backhoe Loaders are high performance breakers, designed for maximum performance on demolition, construction, and road work.

מפרטים
מפרטים
יחידות מידהארה"במטרי
Operating Weight - With Tool: 1382.3 lb
Operating Weight - With Tool: 627 kg
Energy Class: 1500.2 ft·lbf
Energy Class: 2034 J
Machine Class: 7-10 Ton Mini Excavators, 415-450 Backhoe Loaders (No Side Shift)
Tool Shaft Diameter: 87.5 mm
Tool Shaft Diameter: 3.4 in
Impact Frequency: 700-1260 bpm
Minimum Operating Pressure: 10000 kPa
Minimum Operating Pressure: 1450.4 psi
Minimum Carrier Weight: 15399.3 lb
Minimum Carrier Weight: 6985 kg
Optimal Hydraulic Flow: 70-150 lpm (18-40 gpm)
Overall Width: 20.2 in
Overall Width: 512 mm
Overall Length: 20.5 in
Overall Length: 520 mm
Overall Height: 1666 mm
Overall Height: 65.6 in
Height - Without Tool: 49.2 in
Height - Without Tool: 1250 mm
Sound Level: 124 dB
Mounting Bracket Size: Extra Large
Task: Demolition - Sidewalks, driveways,Mining - Secondary breaking,Foundry - Refactory linings,Demolition - Asphalt, pavement,Ground excavation,Foundry - Cleaning, debricking,Demolition - Masonry,Trenching rock,Demolition - Reinforced concrete
Sound Suppression: Silenced
Max. Blows per Minute: 1001 - 1500
Energy Class: 1356 - 6780J (1001 - 5000 ft-lbs)
Compatibility: Backhoe Loaders,Excavators
יחידות מידהארה"במטרי
Operating Weight - With Tool: 1382.3 lb
Operating Weight - With Tool: 627 kg
Energy Class: 1500.2 ft·lbf
הצג עוד
דגמים תואמים
דגמים תואמים
כלי עבודה
H75E SH95E S
הצג עוד
כלי עבודה
H75E SH95E S
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
Parts Diagrams
No Equipmentעליך להזין את המספר הסידורי של הציוד או לבחור ציוד מרשימה שנוספה בעבר כדי לראות את תרשים החלקים:
בחר ציוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה