HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettSikkerhet og sikt565-3045: Monteringssett for førerhus brannslukningsapparat
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettSikkerhet og sikt
565-3045: Monteringssett for førerhus brannslukningsapparat
565-3045: Monteringssett for førerhus brannslukningsapparat

Inneholder monteringsbrakett i førerhytta med plass til brannslukningsapparat på opptil 2,26 kg (5 lb).

Merke: Cat

Produktbilder
565-3045: Monteringssett for førerhus brannslukningsapparat
565-3045: Monteringssett for førerhus brannslukningsapparat
565-3045: Monteringssett for førerhus brannslukningsapparat

Inneholder monteringsbrakett i førerhytta med plass til brannslukningsapparat på opptil 2,26 kg (5 lb).

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

564-6874: Brannslukningsapparat
564-6874: BrannslukningsapparatAntall: 1
564-3146: Festeplate
564-3146: FesteplateAntall: 1
7X-0579: 8,8 mm hard skive med innvendig diameter
7X-0579: 8,8 mm hard skive med innvendig diameterAntall: 4
563-8153: Monteringsstropp
563-8153: MonteringsstroppAntall: 1
215-6406: 16 mm lang fagverkshode gjenget skrue
215-6406: 16 mm lang fagverkshode gjenget skrueAntall: 2
9X-2038: 6,6 mm innvendig diameter skive
9X-2038: 6,6 mm innvendig diameter skiveAntall: 2
5P-4116: 8,8 mm hard skive med innvendig diameter
5P-4116: 8,8 mm hard skive med innvendig diameterAntall: 4
249-8575: Instruksjonsfilm
249-8575: InstruksjonsfilmAntall: 1
167-4061: Ikke-gjenget støtfanger
167-4061: Ikke-gjenget støtfangerAntall: 4
562-1279: Monteringsbrakett for brannslukningsapparat
562-1279: Monteringsbrakett for brannslukningsapparatAntall: 1
2W-9710: Blokkeringsbeslag med 10,25 mm innvendig diameter
2W-9710: Blokkeringsbeslag med 10,25 mm innvendig diameterAntall: 3
247-6876: Universell advarselsfilmetikett
247-6876: Universell advarselsfilmetikettAntall: 1
344-5674: M8 x 1,25 mm sekskantet-mutter
344-5674: M8 x 1,25 mm sekskantet-mutterAntall: 4
8T-4189: M8X1,25 gjenge skrue med sekskantet hode
8T-4189: M8X1,25 gjenge skrue med sekskantet hodeAntall: 4
Viser 1 til 14 av 14
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 565-3045

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 565-3045

KOMPAKTLASTER

257D3 297D XHP 257D 277D 297D 287D 297D2 297D2 XHP 259D 249D 239D 299D 289D 279D 289D3 259D3 239D3 299D3 XE 279D3 299D3 299D2 249D3 299D XHP 299D2 XHP 242D3 246D3 226D3 226D 246D 236D 262D3 232D3 236D3 242D 232D 262D 272D 272D XHP 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet