AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatTurvallisuus & näkyvyys565-3045: Ohjaamon sammuttimen ASENNUS SARJA
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatTurvallisuus & näkyvyys565-3045: Ohjaamon sammuttimen ASENNUS SARJA
565-3045: Ohjaamon sammuttimen ASENNUS SARJA

Sisältää ohjaamon asennustelineen, johon mahtuu jopa 2,26 kg:n (5 lb) sammutin.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
565-3045: Ohjaamon sammuttimen ASENNUS SARJA
565-3045: Ohjaamon sammuttimen ASENNUS SARJA
565-3045: Ohjaamon sammuttimen ASENNUS SARJA

Sisältää ohjaamon asennustelineen, johon mahtuu jopa 2,26 kg:n (5 lb) sammutin.

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

249-8575: Kalvo-ohje
249-8575: Kalvo-ohjeMäärä: 1
562-1279: Fire Extinguisher Mounting Bracket
562-1279: Fire Extinguisher Mounting BracketMäärä: 1
167-4061: Kierteetön puskuri
167-4061: Kierteetön puskuriMäärä: 4
344-5674: M8 x 1,25 mm kuusiomutteri
344-5674: M8 x 1,25 mm kuusiomutteriMäärä: 4
247-6876: Kalvo - Varoitus
247-6876: Kalvo - VaroitusMäärä: 1
2W-9710: 10,25 mm sisähalkaisija sienieristysjalka
2W-9710: 10,25 mm sisähalkaisija sienieristysjalkaMäärä: 3
8T-4189: M8X1.25 kierre kuusiopään pultti
8T-4189: M8X1.25 kierre kuusiopään pulttiMäärä: 4
564-3146: Asennuslevy
564-3146: AsennuslevyMäärä: 1
564-6874: Sammuttimen kiinnike
564-6874: Sammuttimen kiinnikeMäärä: 1
7X-0579: 8.8mm sisähalkaisija kova aluslevy
7X-0579: 8.8mm sisähalkaisija kova aluslevyMäärä: 4
563-8153: Kiinnityshihna
563-8153: KiinnityshihnaMäärä: 1
215-6406: 16 mm pitkä ristikkopäällinen kierreruuvi
215-6406: 16 mm pitkä ristikkopäällinen kierreruuviMäärä: 2
5P-4116: 8.8mm sisähalkaisija kova aluslevy
5P-4116: 8.8mm sisähalkaisija kova aluslevyMäärä: 4
9X-2038: 6.6 mm sisähalkaisijaltaan aluslevy
9X-2038: 6.6 mm sisähalkaisijaltaan aluslevyMäärä: 2
Näyttää 1 - 14 / 14
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 565-3045 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 565-3045

TELAKUORMAAJA

257D3 297D XHP 257D 277D 297D 287D 297D2 297D2 XHP

KOMPAKTI TELAKUORMAAJA

259D 249D 239D 299D 289D 279D 289D3 259D3 239D3 299D3 XE 279D3 299D3 299D2 249D3 299D XHP 299D2 XHP

LIUKUOHJATTU KUORMAAJA

242D3 246D3 226D3 226D 246D 236D 262D3 232D3 236D3 242D 232D 262D 272D 272D XHP 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu