HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerBulktetninger569-8917: 5 mm tykk tetning for batterideksel til førerhytte
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerBulktetninger
569-8917: 5 mm tykk tetning for batterideksel til førerhytte
569-8917: 5 mm tykk tetning for batterideksel til førerhytte

Cat® tetningsbrems (førerhyttevindu)

Merke: Cat

Tilpasset lengde
Produktbilder
569-8917: 5 mm tykk tetning for batterideksel til førerhytte
569-8917: 5 mm tykk tetning for batterideksel til førerhytte
569-8917: 5 mm tykk tetning for batterideksel til førerhytte
569-8917: 5 mm tykk tetning for batterideksel til førerhytte
569-8917: 5 mm tykk tetning for batterideksel til førerhytte

Cat® tetningsbrems (førerhyttevindu)

Merke: Cat

Tilpasset lengde
Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 569-8917
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 569-8917

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 410,0
Bulk Unit of Measure: CM
Lengde (tommer): 16,1
Bredde (mm): 5,0
Bredde (tommer): 0,2
Høyde (mm): 6,0
Høyde (tommer): 0,2
Vekt (kg): 0,1
Vekt (pund): 0,1
Materiale: Polyuretanskum
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 569-8917

HYDRAULISK MINIGRAVER

301.8 301.9 301.7CR 302CR 303.5CR 304CR 304SR 302.7CR 303CR 303 SR 301.6 301.5

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert