Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংবাল্ক সীল569-8917: 5mm পুরু কেবিন ব্যাটারি কভার সীল
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংবাল্ক সীল569-8917: 5mm পুরু কেবিন ব্যাটারি কভার সীল
569-8917: 5mm পুরু কেবিন ব্যাটারি কভার সীল

Cat® সিল ব্রেক (ক্যাব উইন্ডো গ্রুপ)

ব্র্যান্ড: Cat

কাস্টম দৈর্ঘ্য
প্রোডাক্টের ছবি
569-8917: 5mm পুরু কেবিন ব্যাটারি কভার সীল
569-8917: 5mm পুরু কেবিন ব্যাটারি কভার সীল
569-8917: 5mm পুরু কেবিন ব্যাটারি কভার সীল
569-8917: 5mm পুরু কেবিন ব্যাটারি কভার সীল
569-8917: 5mm পুরু কেবিন ব্যাটারি কভার সীল

Cat® সিল ব্রেক (ক্যাব উইন্ডো গ্রুপ)

ব্র্যান্ড: Cat

কাস্টম দৈর্ঘ্য
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 569-8917 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 410.0
Bulk Unit of Measure: CM
দৈর্ঘ্য (in): 16.1
প্রস্থ (mm): 5.0
প্রস্থ (in): 0.2
উচ্চতা (mm): 6.0
উচ্চতা (in): 0.2
ওজন (kg): 0.1
ওজন (lb): 0.1
উপদান: পলিইউরেথেন ফোম
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 569-8917 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

মিনি হাইড্রেট এক্সক্যাভেটর

301.8 301.9 301.7CR 302CR 303.5CR 304CR 304SR 302.7CR 303CR 303 SR 301.6 301.5

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে