HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold575-9920: FILTERSETT
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold
575-9920: FILTERSETT
575-9920: FILTERSETT

Cat-filtersett® (basis varmeapparatgruppe)

Merke: Cat

Produktbilder
575-9920: FILTERSETT
575-9920: FILTERSETT
575-9920: FILTERSETT
575-9920: FILTERSETT
575-9920: FILTERSETT

Cat-filtersett® (basis varmeapparatgruppe)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Det er for øyeblikket ingen deler knyttet til dette settet.

Hvis du trenger ytterligere informasjon, vennligst kontakt forhandleren

Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
.

BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 575-9920

Måleenheter

USMetrisk
Total lengde (mm): 307,4
Total lengde (tommer): 12,1
Total høyde (mm): 129,6
Total høyde (tommer): 5,1
Total bredde (mm): 23
Total bredde (tommer): 0,9
Vekt (kg): 0,12
Vekt (pund): 0,3
Materiale: Papper
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 575-9920

HYDRAULISK MINIGRAVER

304E2 CR 303.5E2 CR 304E2 305.5E2 CR 305E2 303.5E2 304.5E2 305E2 CR 305.5E2

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert