HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettUtslipp og bestemmelser589-6585: Migrasjonssett
HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettUtslipp og bestemmelser589-6585: Migrasjonssett
589-6585: Migrasjonssett

Endelig overføring av D8T nivå 4. Salg er forbudt i USA, amerikanske territorier og Japan.

Merke: Cat

Produktbilder
589-6585: Migrasjonssett
589-6585: Migrasjonssett
589-6585: Migrasjonssett
589-6585: Migrasjonssett

Endelig overføring av D8T nivå 4. Salg er forbudt i USA, amerikanske territorier og Japan.

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

487-0694: SETT-MUFFLER
487-0694: SETT-MUFFLERAntall: 1
145-7125: 50,80 mm lang, rett adapter
145-7125: 50,80 mm lang, rett adapterAntall: 2
6V-9027: 8,92 mm innvendig diameter O-ringtetning
6V-9027: 8,92 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 2
159-1503: 17,00 mm Minimum innvendig diameter klemme
159-1503: 17,00 mm Minimum innvendig diameter klemmeAntall: 8
238-5080: 16,36 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
238-5080: 16,36 mm innvendig diameter gummi O-ring tetningAntall: 1
6V-9829: 11/16-16 gjenger O-ringtetning
6V-9829: 11/16-16 gjenger O-ringtetningAntall: 2
9S-8005: 3/4-16 gjenger sekskantplugg
9S-8005: 3/4-16 gjenger sekskantpluggAntall: 1
360-3693: 3/4-16 gjenger sekskantplugg
360-3693: 3/4-16 gjenger sekskantpluggAntall: 1
9S-8004: 9/16-18-gjenget sekskantet-stasjonsplugg
9S-8004: 9/16-18-gjenget sekskantet-stasjonspluggAntall: 1
9S-8002: 7/16-20 gjenger sekskantplugg
9S-8002: 7/16-20 gjenger sekskantpluggAntall: 2
6V-3250: 11,89 mm innvendig diameter O-Ringtetning
6V-3250: 11,89 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
6V-6609: 16,36 mm innvendig diameter O-Ring etning
6V-6609: 16,36 mm innvendig diameter O-Ring etningAntall: 1
Viser 1 til 12 av 12
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 589-6585

Sales are prohibited in the US, US Territories, and Japan.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 589-6585

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 589-6585

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet