HjemElektrisitet og elektronikkLedningsnett og kablerAndre ledningsnett og kabler5N-9072: Festeklips for sele
HjemElektrisitet og elektronikkLedningsnett og kablerAndre ledningsnett og kabler5N-9072: Festeklips for sele
5N-9072: Festeklips for sele

Cat® 37,3 mm innvendig diameter, festeklemme for ledningsnett i el- og startsystem

Merke: Cat

Produktbilder
5N-9072: Festeklips for sele
5N-9072: Festeklips for sele
5N-9072: Festeklips for sele
5N-9072: Festeklips for sele
5N-9072: Festeklips for sele

Cat® 37,3 mm innvendig diameter, festeklemme for ledningsnett i el- og startsystem

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 5N-9072

Måleenheter

USMetrisk
Utvendig diameter (mm): 39,1
Lengde (mm): 4,6
Utvendig diameter (tommer): 1,53
Innvendig diameter (mm): 37,3
Lengde (tommer): 0,18
Innvendig diameter (tommer): 1,47
Beskrivelse av materiale: Stål
Material: Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel,Alloy Zinc
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 5N-9072

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

INDUSTRIMOTOR

3304 3306 3412 3406C 3116 3512 3114 3412E 3412C 3516 3408B 3512B 3508

HJELPEMOTOR TIL SKIP

3516B 3512B 3508B

LASTEBILMOTOR

3126 G3306

OEM-LØSNINGER

3412C

GASSMOTOR

G3512E G3304 G3306 G3412 G3408C G3408B G3516E G3408 G3406 G3516C G3512 G3516 G3508

HYDRAULIKKSTYRING

48

GENERATORSETT

G3516 G3512 G3508 C7.1 G3516B G3516C G3516E G3520C 3508C 3516 C18 G3520E 3306B C15 3508B 3512 3512B 3508 3412C 3456 3406C G3512E 3516B G3412

PETROLEUMSPAKKE

3508

MOTOR - INDUSTRI

3561B 3406B 3406C

BÅTMOTOR

3516 3116 3512 3508 3208 3306B 3408B 3412C 3304 3412D 3304B 3412 3406B 3406C 3408 3126

PETROLEUMSMOTOR

3516 3512 3516B

MOTOR

3516PETROLEUM 3508PETROL 3512PETROL

GENERATORSETTMOTOR

3406C 3306 3304 3406B 3412 3208 3408B 3408C 3608 3606 3412C 3516B 3508 G3508 3304B 3616 G3516 3408 3116 3512 3114 3512B 3508B 3516 3306B

PETROLEUMSGENERATORSETT

C15

MOTOR - MASKIN

3116 3114 3408 3208

STRØMMODUL

3516B 3516C XQG400 PP3516 PM3456 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512 C32 PM3412

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet