AcasăComponente electrice și electronice​Cablaje și cabluriAlte cablaje și cabluri5N-9072: Clemă
AcasăComponente electrice și electronice​Cablaje și cabluriAlte cablaje și cabluri5N-9072: Clemă
5N-9072: Clemă

Clemă Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
5N-9072: Clemă
5N-9072: Clemă
5N-9072: Clemă
5N-9072: Clemă
5N-9072: Clemă

Clemă Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 5N-9072

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 4,6
Diametrul exterior (in): 1,53
Diametrul interior (mm): 37,3
Diametrul interior (in): 1,47
Descriere material: Oţel
Lungime (in): 0,18
Diametrul exterior (mm): 39,1
Material: Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel,Alloy Zinc
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 5N-9072

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

MOTOR PETROL

3516 3512 3516B

MOTOR SET GENERATOR

3406C 3306 3304 3406B 3412 3208 3408B 3408C 3608 3606 3412C 3516B 3508 G3508 3304B 3616 G3516 3408 3116 3512 3114 3512B 3508B 3516 3306B

PACHET PETROL

3508

MOTOR - UTILAJ

3116 3114 3408 3208

MOTOR CAMION

3126 G3306

MOTOR GAZ

G3512E G3304 G3306 G3412 G3408C G3408B G3516E G3408 G3406 G3516C G3512 G3516 G3508

MODUL DE PUTERE

3516B 3516C XQG400 PP3516 PM3456 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512 C32 PM3412

AUXILIARE MARINE

3516B 3512B 3508B

SOLUȚII OEM

3412C

SET GENERATOR PETROL

C15

MOTOR MARITIM

3516 3116 3512 3508 3208 3306B 3408B 3412C 3304 3412D 3304B 3412 3406B 3406C 3408 3126

COMANDĂ HIDRAULICĂ

48

MOTOR

3516PETROLEUM 3508PETROL 3512PETROL

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3306 3412 3406C 3116 3512 3114 3412E 3412C 3516 3408B 3512B 3508

MOTOR - INDUSTRIAL

3561B 3406B 3406C

SET GENERATOR

G3516 G3512 G3508 C7.1 G3516B G3516C G3516E G3520C 3508C 3516 C18 G3520E 3306B C15 3508B 3512 3512B 3508 3412C 3456 3406C G3512E 3516B G3412

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită