HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett5P-8772: Etterkjøler og installasjonssett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
5P-8772: Etterkjøler og installasjonssett
5P-8772: Etterkjøler og installasjonssett

Sett med etterkjøler og rør

Merke: Cat

Produktbilder
5P-8772: Etterkjøler og installasjonssett
5P-8772: Etterkjøler og installasjonssett
5P-8772: Etterkjøler og installasjonssett

Sett med etterkjøler og rør

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

2W-3679: 0,82 mm pakning for etterkjøler, vannrøradapterdeksel
2W-3679: 0,82 mm pakning for etterkjøler, vannrøradapterdekselAntall: 2
6L-9691: 0,8 mm tykk forgasserflenspakning
6L-9691: 0,8 mm tykk forgasserflenspakningAntall: 1
5S-6735: 0,79 mm tykk sylindertoppdekselpakning
5S-6735: 0,79 mm tykk sylindertoppdekselpakningAntall: 2
6L-1648: 46,99 mm innvendig diameter tetning-O-ring
6L-1648: 46,99 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 2
9L-5908: 0,8 mm pakning for adapterdeksel til etterkjølervannledning
9L-5908: 0,8 mm pakning for adapterdeksel til etterkjølervannledningAntall: 2
1N-9372: 0,8 mm tykk 4-bolts flenspakning
1N-9372: 0,8 mm tykk 4-bolts flenspakningAntall: 1
2A-3541: 0,79 mm tykk eksosflenspakning
2A-3541: 0,79 mm tykk eksosflenspakningAntall: 1
5M-5860: 34,29 mm innvendig diameter O-Ringtetning
5M-5860: 34,29 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 3
Viser 1 til 8 av 8
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 5P-8772
Settet inneholder: Pakninger, tetninger
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 5P-8772

MOTOR – INDUSTRI

3306 3306B D333C G3306

GENERATOR

SR4

RØRLEGGINGSMASKIN

572R

HJULLASTER

966G 970F

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

R1300

RAMMESTYRT DUMPER

D35C D300E D300D D300B D250E D400D D25D D25C D350D D350C D30C D30D D250E II

SKRAPELASTER

615C 615C II 637E 615 639D 615C 637E 637D

VEIHØVEL

12H NA 12H 14H NA 160H 160H NA 160H ES

BÅTPRODUKTER

3306B 3306 3306B

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

57H

MOTOR – GENERATORSETT

3306 3306B

GRAVEMASKIN

235C 330-A 330 L 330-A L 235C 235D 330 LN 330-A LN 330B 330B L 330B LN

CHALLENGER

65C 65B 65D 70C 65

MOTOR – LASTEBIL

1673C 3306B 3306

BULLDOSER

D7R D7G D7H D6D 7 7SU 7A 7S 7U

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet