Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमअपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटइंजनइंजन गैस्‍केट किट5P-8772: आफ़्टरकूलर और लाइंस इंस्टॉल किट
होमअपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटइंजनइंजन गैस्‍केट किट5P-8772: आफ़्टरकूलर और लाइंस इंस्टॉल किट
5P-8772: आफ़्टरकूलर और लाइंस इंस्टॉल किट

आफ़्टरकूलर और लाइंस किट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
5P-8772: आफ़्टरकूलर और लाइंस इंस्टॉल किट
5P-8772: आफ़्टरकूलर और लाइंस इंस्टॉल किट
5P-8772: आफ़्टरकूलर और लाइंस इंस्टॉल किट

आफ़्टरकूलर और लाइंस किट

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

कोई परिणाम उपलब्ध नहीं हैं.

9L-5908: 0.8 मिलीमीटर आफ़्टरकूलर वॉटर लाइन अडैप्टर कवर गैस्‍केट
9L-5908: 0.8 मिलीमीटर आफ़्टरकूलर वॉटर लाइन अडैप्टर कवर गैस्‍केटमात्रा: 2
2W-3679: 0.82 मिलीमीटर आफ़्टरकूलर वॉटर लाइन अडैप्टर कवर गैस्‍केट
2W-3679: 0.82 मिलीमीटर आफ़्टरकूलर वॉटर लाइन अडैप्टर कवर गैस्‍केटमात्रा: 2
6L-1648: 46.99 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
6L-1648: 46.99 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंगमात्रा: 2
6L-9691: 0.8 मिलीमीटर मोटी कार्बुरेटर फ़्लैंज गैस्केट
6L-9691: 0.8 मिलीमीटर मोटी कार्बुरेटर फ़्लैंज गैस्केटमात्रा: 1
5S-6735: 0.79 मिलीमीटर मोटा सिलेंडर हेड कवर गैस्‍केट
5S-6735: 0.79 मिलीमीटर मोटा सिलेंडर हेड कवर गैस्‍केटमात्रा: 2
1N-9372: 0.8 मिलीमीटर मोटा 4 बोल्ट फ़्लैंज गैस्केट
1N-9372: 0.8 मिलीमीटर मोटा 4 बोल्ट फ़्लैंज गैस्केटमात्रा: 1
5M-5860: 34.29 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
5M-5860: 34.29 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंगमात्रा: 3
2A-3541: 0.79 मिलीमीटर मोटा एग्ज़ॉस्ट फ़्लैंज गैस्‍केट
2A-3541: 0.79 मिलीमीटर मोटा एग्ज़ॉस्ट फ़्लैंज गैस्‍केटमात्रा: 1
8 के 1 से 8 दिखा रहा है
विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 5P-8772 के लिए विनिर्देश
किट में शामिल हैं: गैस्‍केट, सील
अधिक देखें
पार्ट नंबर 5P-8772 के लिए संगत मॉडल

जनरेटर सेट

3306B

पाइप लेयर

572R

चरखी

57H

ट्रक इंजन

1673C 3306B 3306

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D7R D7G D7H D6D

व्हील ट्रैक्टर

615C 615C II 637E 615

जनरेटर

SR4

बुलडोज़र

7SU 7A 7S 7U

मोटर ग्रेडर

12H NA 12H 14H NA 160H 160H NA 160H ES

लोड हॉल डंप

R1300

व्हील स्क्रेपर

639D 615C 637E 637D

CHALLENGER

65C 65B 65D 70C 65

गैस इंजन

G3306

औद्योगिक इंजन

3306 3306B D333C

फ़्रंट शॉवेल

235C

एक्स्कैवेटर

330-A 330 L 330-A L 235C 235D 330 LN 330-A LN 330B 330B L 330B LN

आरा

7

समुद्री इंजन

3306 3306B

जेन सेट इंजन

3306 3306B

आर्टिक्यूलेटेड ट्रक

D35C D300E D300D D300B D250E D400D D25D D25C D350D D350C D30C D30D D250E II

व्हील लोडर

966G 970F

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें