HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre5T-6820: Lager
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre
5T-6820: Lager
5T-6820: Lager

Flenset hylselager

Merke: Cat

Produktbilder
5T-6820: Lager
5T-6820: Lager
5T-6820: Lager
5T-6820: Lager
5T-6820: Lager

Flenset hylselager

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 5T-6820
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 5T-6820

Måleenheter

USMetrisk
Inside Diameter (mm): 111
Inside Diameter (in): 4,35
Outside Diameter (mm): 126
Outside Diameter (in): 4,97
Overall Length (mm): 76
Overall Length (in): 2,99
Flange Diameter (mm): 148
Flange Diameter (in): 5,83
Lip Thickness (mm): 6
Lip Thickness (in): 0,24
Materiale: Stål
Type: FLANGED SLEEVE
Omtrentlig utvendig diameter (mm): 126
Omtrentlig total lengde (mm): 76
Eksternt spor: Nei
Omtrentlig innvendig diameter (mm): 111
Krysshull: Nei
Internt spor: Nei
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 5T-6820

SKRAPELASTER

657E 651 657G 651E 651 657 651E

Vis flere
Relaterte deler
425-3447
425-3447: SVINGHJUL-YM
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert