HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre3G-8245: Hylselager (fôring)
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre
3G-8245: Hylselager (fôring)
3G-8245: Hylselager (fôring)

Cat® hylselager (fôring)

Merke: Cat

Produktbilder
3G-8245: Hylselager (fôring)
3G-8245: Hylselager (fôring)

Cat® hylselager (fôring)

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Ofte kjøpt sammen
3G-82453G-8245
7K-92107K-9210
1U-01531U-0153
Se alle deler
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 3G-8245
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 3G-8245

Måleenheter

USMetrisk
Materiale: Bronse
Type: RETT HYLSE
Innvendig diameter (mm): 82
Innvendig diameter (tommer): 3,24
Utvendig diameter (mm): 95
Utvendig diameter (tommer): 3,75
Total lengde (mm): 74
Total lengde (tommer): 2,91
Internt spor: SMØREHULL I LAGER
Omtrentlig utvendig diameter (mm): 95
Omtrentlig total lengde (mm): 74
Eksternt spor: Ja
Omtrentlig innvendig diameter (mm): 82
Krysshull: Ja
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 3G-8245

SKRAPELASTER

657E 651 657G 651E 651 657 651E 657G 657E

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert