Hjem5W-7393: O-RINGSTETNING
Hjem5W-7393: O-RINGSTETNING
5W-7393: O-RINGSTETNING

O-ring

Merke: Cat

Produktbilder
5W-7393: O-RINGSTETNING
5W-7393: O-RINGSTETNING

O-ring

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 5W-7393
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 5W-7393

Måleenheter

USMetrisk
Kompatibel med: Slitesterk; Syntetiske smøremidler basert på alfaolefiner; Etylenglykol; Hydrokarbonholdig drivstoff; Petroleumbaserte smøremidler; Silikonoljer og -smørefett; Vann, vannbaserte motorkjølevæsker; ORFS, STORS-tetninger
Ikke kompatibel med: Bremsevæske for biler og fly; Høye ozonnivåer; Ketoner; Fosfatestervæsker; Sterke syrer; UV-lys
Dashstørrelse (tommer): 276
Temperatur (°C): -40 - 100
Temperatur (°F): -40 - 212
Innvendig diameter (mm): 278,99
Innvendig diameter (tommer): 10,984
Tetning, innvendig diameter (mm): 278,99
Tverrsnittdiameter (mm): 3,53
Merknader: Dimensjoner og materialbeskrivelser er oppgitt utelukkende for referanse. Fargene kan være forskjellige fra bildet.
Materiale: NBR (90),NBR – nitril,Nitril- / NBR- / HNBR- / x NBR-gummi
Tverrsnittdiameter (tommer): 0,139
Bruksområder: Drivstoffhåndtering i omgivelsestemperatur; LPG-service ved høyt og lavt trykk; Hydraulikkvæsker (til 10 335 kPa / 1500 psi); Tetninger for servostyring; Tetninger for termostat på radiator
Beskrivelse av materiale: NBR er et allsidig materiale med god motstand mot slitasje og kutt. Det fungerer bra til bruk som involverer luft, motorolje, diesel, kjølevæske/urea, hydraulikkolje og automatgirolje. Må ikke brukes med biodiesel.
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 5W-7393

GRAVEMASKIN

205B 205 213B 211B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert