Acasă5W-7393: GARNITURĂ INELARĂ
Acasă5W-7393: GARNITURĂ INELARĂ
5W-7393: GARNITURĂ INELARĂ

Garnitură inelară

Marcă: Cat

Imaginile produselor
5W-7393: GARNITURĂ INELARĂ
5W-7393: GARNITURĂ INELARĂ

Garnitură inelară
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
Diagramă piese pentru 5W-7393
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 5W-7393

Unități de măsură

SUAMetric
Dimensiune bord (in): 276
Descriere material: NBR este un material versatil, cu o bună rezistență la abraziune și tăiere. Funcționează bine în aplicații cu aer, ulei de motor, combustibil diesel, lichid de răcire/uree, ulei hidraulic și lichid de transmisie automată. A nu se utiliza cu biomotorină.
Compatibil cu: Rezistent la abraziune; Lubrifianți sintetici pe bază de alfa-olefină; Etilenglicol; Combustibili pe bază de hidrocarburi; Lubrifianți pe bază de petrol; Uleiuri și grăsimi pe bază de silicon; Lichide de răcire a motorului pe bază de apă; ORF-URI, garnituri STORS
Material: NBR - Nitril,NBR (90),Cauciuc din nitril / NBR / HNBR / XNBR
Diametrul secțiunii transversale (mm): 3,53
Aplicaţii: Manipularea combustibilului la temperatura ambiantă; Serviciu GPL de înaltă și joasă presiune; Fluide hidraulice (la 10.335 kPa/1.500 psi); Etanșări servodirecție; Etanșări termostat radiator
Temperatură (°C): -40 - 100
Temperatură (°F): -40 - 212
Diametrul interior (mm): 278,99
Diametrul secțiunii transversale (in): 0,139
Diametrul interior (in): 10,984
Note: Dimensiunile și descrierile materialelor furnizate doar cu titlu de referință. Culoarea poate diferi de imagine.
Nu este compatibil cu: Lichide de frână auto și aeronave; Niveluri ridicate de ozon; Cetone; Lichide cu ester fosfat; Acizi puternici; Lumină UV
Diametrul interior al garniturii (mm): 278,99
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 5W-7393

EXCAVATOR

205B 205 213B 211B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert