HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterSlanger med fast lengde604-9219: 63,5 mm albueslange med innvendig diameter
Hjem
Slanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterSlanger med fast lengde
604-9219: 63,5 mm albueslange med innvendig diameter
604-9219: 63,5 mm albueslange med innvendig diameter

Cat® 63,5 mm albueslange med innvendig diameter som brukes i kjølevæskerør

Merke: Cat

Produktbilder
604-9219: 63,5 mm albueslange med innvendig diameter
604-9219: 63,5 mm albueslange med innvendig diameter
604-9219: 63,5 mm albueslange med innvendig diameter
604-9219: 63,5 mm albueslange med innvendig diameter
604-9219: 63,5 mm albueslange med innvendig diameter

Cat® 63,5 mm albueslange med innvendig diameter som brukes i kjølevæskerør

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 604-9219
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 604-9219

Måleenheter

USMetrisk
Innvendig diameter (tommer): 2,5
Innvendig diameter (mm): 63,5
Driftstrykk (kPa): 260
Driftstrykk (psi): 37,7
Temperatur (°C): -55°C To 200°C
Temperatur (°F): -67°F To 392°F
Utvendig diameter (tommer): 2,88
Utvendig diameter (mm): 73,4
Vekt (kg): 0,39
Vekt (pund): 0,86
Material: Coolant Hose Hose
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 604-9219

RAMMESTYRT DUMPER

740 GC 730 745 730 EJECTOR 725 735 740

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert