HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettTelematikk621-6119: PL641V2-4G-celleradiosett for konstruksjon
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettTelematikk
621-6119: PL641V2-4G-celleradiosett for konstruksjon
621-6119: PL641V2-4G-celleradiosett for konstruksjon

PL641-sett med antenne (4G). Inkluderer 4G-mobilradio, ledninger, 4m koaksialmontering, selvklebende monteringsantenne og diverse komponenter.

Merke: Cat

Produktbilder
621-6119: PL641V2-4G-celleradiosett for konstruksjon
621-6119: PL641V2-4G-celleradiosett for konstruksjon
621-6119: PL641V2-4G-celleradiosett for konstruksjon
621-6119: PL641V2-4G-celleradiosett for konstruksjon
621-6119: PL641V2-4G-celleradiosett for konstruksjon

PL641-sett med antenne (4G). Inkluderer 4G-mobilradio, ledninger, 4m koaksialmontering, selvklebende monteringsantenne og diverse komponenter.

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

467-9246: Pro Upgrade 18AWG ledningsnett
467-9246: Pro Upgrade 18AWG ledningsnettAntall: 1
344-2356: FILM-CE
344-2356: FILM-CEAntall: 1
9X-8256: 2 mm tykk hard skive
9X-8256: 2 mm tykk hard skiveAntall: 8
7K-1181: 387,00 mm lang kabelstropp
7K-1181: 387,00 mm lang kabelstroppAntall: 10
433-9722: Film, mobilkommunikasjonsenhet
433-9722: Film, mobilkommunikasjonsenhetAntall: 1
433-9728: Markeringsfilm med advarsel om trådløs enhet
433-9728: Markeringsfilm med advarsel om trådløs enhetAntall: 1
555-5510: Elektronisk kontroll
555-5510: Elektronisk kontrollAntall: 1
129-3178: M6 x 1 mm sekskantet låsemutter
129-3178: M6 x 1 mm sekskantet låsemutterAntall: 4
8T-4971: M6-1 x 30 mm sekskanthodebolt
8T-4971: M6-1 x 30 mm sekskanthodeboltAntall: 4
558-6551: Kommunikasjonsantenne
558-6551: KommunikasjonsantenneAntall: 1
353-8773: Koaksial antennekabel
353-8773: Koaksial antennekabelAntall: 1
433-9730: Advarselsfilm for trådløse kommunikasjonsenheter
433-9730: Advarselsfilm for trådløse kommunikasjonsenheterAntall: 1
Viser 1 til 12 av 12
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 621-6119

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 621-6119

GRAVEMASKIN

374F

ASFALTUTLEGGER

AP-300D AP-1000E BG1000E AP-255E AP-1055E

HJULDOSER

924H 938K 924K 930K

HYDRAULISK MINIGRAVER

308E2 CR

MASSESTABILISERINGSMASKIN, VEI

RM-500

VEIHØVEL

140 GC

ASFALTKOMPAKTOR

CW-34 CW-14 PS-150C CP-44 CS-423E CS-74B CS-64B CS-54B CS-76B CB-54B CS-66B CB-44B CS-56B CS-78B CS-68B CS-44 CP-56B CP-68B CD-54B CS-79B CD-44B CP-54B CP-74B

ARBEIDSREDSKAP

PM-200

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert