HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettKoblingsboltsett622-1367: Koblingsboltsett – stikke til støttelenke
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettKoblingsboltsett
622-1367: Koblingsboltsett – stikke til støttelenke
622-1367: Koblingsboltsett – stikke til støttelenke

Alle delene som trengs for å oppdatere et boltledd fullt ut. Alle de riktige delene, på rett sted, til rett tid! Deler inkluderer koblingsbolt, lagre/fôringer og maskinvare (bolter, skiver, mellomlegg, avstandsstykker osv.)

Merke: Cat

Produktbilder
622-1367: Koblingsboltsett – stikke til støttelenke
622-1367: Koblingsboltsett – stikke til støttelenke

Alle delene som trengs for å oppdatere et boltledd fullt ut. Alle de riktige delene, på rett sted, til rett tid! Deler inkluderer koblingsbolt, lagre/fôringer og maskinvare (bolter, skiver, mellomlegg, avstandsstykker osv.)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

229-1095: 75,085 mm utvendig diameter hylselager
229-1095: 75,085 mm utvendig diameter hylselagerAntall: 2
093-1433: 60m Akseldiameter Tetning av leppetype
093-1433: 60m Akseldiameter Tetning av leppetypeAntall: 2
7I-6843: Koblingsbolt
7I-6843: KoblingsboltAntall: 1
3B-8489: 1/8-27 PTF spesialsmørenippeladapter med sekskanthode
3B-8489: 1/8-27 PTF spesialsmørenippeladapter med sekskanthodeAntall: 1
099-0707: M14 X 2 sekskantet skrue med sekskantet hode
099-0707: M14 X 2 sekskantet skrue med sekskantet hodeAntall: 1
096-4876: M14 x 2 mm sekskantmutter
096-4876: M14 x 2 mm sekskantmutterAntall: 2
Viser 1 til 6 av 6
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 622-1367

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 622-1367

GRAVEMASKIN

326D2 320E L 329D2 320C 320D2

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert