Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটলিঙ্কেজ পিন কিট622-1367: লিঙ্কেজ পিন কিট - স্টিক থেকে আইডলার লিঙ্ক
হোম
আপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটলিঙ্কেজ পিন কিট
622-1367: লিঙ্কেজ পিন কিট - স্টিক থেকে আইডলার লিঙ্ক
622-1367: লিঙ্কেজ পিন কিট - স্টিক থেকে আইডলার লিঙ্ক

একটি পিন জয়েন্টকে সম্পূর্ণরূপে আপডেট করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অংশ। সমস্ত সঠিক পার্টস, সঠিক জায়গায়, সঠিক সময়ে! পার্টসের মধ্যে লিঙ্কেজ পিন, বিয়ারিং / বুশিং এবং হার্ডওয়্যার (বোল্ট, ওয়াশার, শিম, স্পেসার ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
622-1367: লিঙ্কেজ পিন কিট - স্টিক থেকে আইডলার লিঙ্ক
622-1367: লিঙ্কেজ পিন কিট - স্টিক থেকে আইডলার লিঙ্ক

একটি পিন জয়েন্টকে সম্পূর্ণরূপে আপডেট করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অংশ। সমস্ত সঠিক পার্টস, সঠিক জায়গায়, সঠিক সময়ে! পার্টসের মধ্যে লিঙ্কেজ পিন, বিয়ারিং / বুশিং এবং হার্ডওয়্যার (বোল্ট, ওয়াশার, শিম, স্পেসার ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

096-4876: M14 x 2mm হেক্সাগোনাল নাট
096-4876: M14 x 2mm হেক্সাগোনাল নাটপরিমাণ: 2
229-1095: 75.085mm বাইরের ব্যাসযুক্ত স্লিভ বিয়ারিং
229-1095: 75.085mm বাইরের ব্যাসযুক্ত স্লিভ বিয়ারিংপরিমাণ: 2
093-1433: 60m শ্যাফটের ব্যাসবিশিষ্ট লিপ টাইপ সিল
093-1433: 60m শ্যাফটের ব্যাসবিশিষ্ট লিপ টাইপ সিলপরিমাণ: 2
7I-6843: লিঙ্কেজ পিন
7I-6843: লিঙ্কেজ পিনপরিমাণ: 1
3B-8489: 1/8-27 PTF হেক্স হেড স্পেশাল গ্রীস ফিটিং অ্যাডাপ্টার
3B-8489: 1/8-27 PTF হেক্স হেড স্পেশাল গ্রীস ফিটিং অ্যাডাপ্টারপরিমাণ: 1
099-0707: M14 X 2 হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
099-0707: M14 X 2 হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 1
6 এর মধ্যে 1 থেকে 6 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 622-1367 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 622-1367 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

এক্সকেভেটর

326D2 320E L 329D2 320C 320D2

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন