HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettKoblingsboltsett623-9298: Skuffe til stikkebolt skjøtesett – låsebolt – 8 mm tetning
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettKoblingsboltsett623-9298: Skuffe til stikkebolt skjøtesett – låsebolt – 8 mm tetning
623-9298: Skuffe til stikkebolt skjøtesett – låsebolt – 8 mm tetning

Alle delene som trengs for å oppdatere et boltledd fullt ut. Alle de riktige delene, på rett sted, til rett tid! Deler inkluderer koblingsbolt, lagre/fôringer og maskinvare (bolter, skiver, mellomlegg, avstandsstykker osv.)

Merke: Cat

Produktbilder
623-9298: Skuffe til stikkebolt skjøtesett – låsebolt – 8 mm tetning
623-9298: Skuffe til stikkebolt skjøtesett – låsebolt – 8 mm tetning
623-9298: Skuffe til stikkebolt skjøtesett – låsebolt – 8 mm tetning
623-9298: Skuffe til stikkebolt skjøtesett – låsebolt – 8 mm tetning
623-9298: Skuffe til stikkebolt skjøtesett – låsebolt – 8 mm tetning

Alle delene som trengs for å oppdatere et boltledd fullt ut. Alle de riktige delene, på rett sted, til rett tid! Deler inkluderer koblingsbolt, lagre/fôringer og maskinvare (bolter, skiver, mellomlegg, avstandsstykker osv.)

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

236-6366: Holdebolt Sekskantet bolt
236-6366: Holdebolt Sekskantet boltAntall: 1
087-5805: Koblingsbolt
087-5805: KoblingsboltAntall: 1
451-2183: M16 x 2 mm sekskantet-mutter
451-2183: M16 x 2 mm sekskantet-mutterAntall: 2
240-2913: 95,18 mm utvendig diameter på hylselageret
240-2913: 95,18 mm utvendig diameter på hylselageretAntall: 2
367-8467: O-ring
367-8467: O-ringAntall: 2
166-1494: 79,85 mm akseldiameter Tappetetning
166-1494: 79,85 mm akseldiameter TappetetningAntall: 2
Viser 1 til 6 av 6
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 623-9298

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 623-9298

GRAVEMASKIN

320D 320D2

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet