HjemFiltre og væskerFiltreLuftfiltreMotorluftfiltre og komponenter6I-1450: Motorluftfilter
Hjem
Filtre og væskerFiltreLuftfiltreMotorluftfiltre og komponenter
6I-1450: Motorluftfilter
6I-1450: Motorluftfilter

Motorluftfilter med primær standard effekt

Merke: Cat

Produktbilder
6I-1450: Motorluftfilter
6I-1450: Motorluftfilter
6I-1450: Motorluftfilter
6I-1450: Motorluftfilter
6I-1450: Motorluftfilter

Motorluftfilter med primær standard effekt

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 6I-1450
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 6I-1450

Måleenheter

USMetrisk
Nominell effektivitet: Standard effektivitet
Tetningstype: Radialtetning
Primær kontra sekundær: Primær
Depth (in): 6,071
Height (in): 8,173
Media Type: Standard
Height (mm): 207,6
Width (in): 8,173
Width (mm): 207,6
Shape: Round
Type: Primary
Material: Carbon Steel
Depth (mm): 154,2
Vis flere

Tid for vedlikehold?

Vi gjør det lett

Komplette vedlikeholdssett er tilgjengelige etter utstyrstype, inkludert intervaller på 250, 500 og 1000 timer.

Kompatible modeller for delenummer 6I-1450

ASFALTKOMPAKTOR

CP-323C CB-434B CS-323C CB-434C

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert