Главная страница6I-1450: Воздушный фильтр двигателя
Главная страница6I-1450: Воздушный фильтр двигателя
6I-1450: Воздушный фильтр двигателя

Основной воздушный фильтр двигателя стандартной эффективности

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
6I-1450: Воздушный фильтр двигателя
6I-1450: Воздушный фильтр двигателя
6I-1450: Воздушный фильтр двигателя
6I-1450: Воздушный фильтр двигателя
6I-1450: Воздушный фильтр двигателя

Основной воздушный фильтр двигателя стандартной эффективности
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
Схема детали для 6I-1450
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 6I-1450

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Тип уплотнения: Радиальное уплотнение
КПД: Фильтры стандартной эффективности
Главное и вспомогательное: Главное
Depth (in): 6,071
Height (in): 8,173
Media Type: Standard
Height (mm): 207,6
Width (in): 8,173
Width (mm): 207,6
Shape: Round
Type: Primary
Material: Carbon Steel
Depth (mm): 154,2
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 6I-1450

ДОРОЖНЫЙ КАТОК

CP-323C CB-434B CS-323C CB-434C

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом