HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer6L-4783: 12-punkts hodebolt, 5/16-18
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
6L-4783: 12-punkts hodebolt, 5/16-18
6L-4783: 12-punkts hodebolt, 5/16-18

12-punkts hodebolt

Merke: Cat

Produktbilder
6L-4783: 12-punkts hodebolt, 5/16-18
6L-4783: 12-punkts hodebolt, 5/16-18
6L-4783: 12-punkts hodebolt, 5/16-18
6L-4783: 12-punkts hodebolt, 5/16-18
6L-4783: 12-punkts hodebolt, 5/16-18

12-punkts hodebolt

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 6L-4783
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 6L-4783

Måleenheter

USMetrisk
Boltlengde (tommer): 1,25
Materiale: STÅL,Legert stål,Karbonstål
Bolt Length (mm): 31,75
Bolttype: 12-punkts hodebolt
Lengde på grep (tommer): 0,125
Lengde på grep (mm): 3,18
Flensdiameter (tommer): 0,47
Thread Size (in): 0,012
Thread Size (mm): 0,3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 6L-4783

GRUVEDUMPER

AE40 AD45B AD55 AE40 II AD45 AD40

MOTOR – INDUSTRI

SPF343C SPF743 D398B D398 D399 D379 D379B G398 G399 G379A G379

HJULLASTER

910

DOSER SOM KAN FORSERE VANN

D7R II

RØRLEGGINGSMASKIN

572R II 587T 587R 578 572R 583T 583R 572G 594H PL83 PL87 PL72

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

R1300G R1300G II R1300

MOTOR – MASKIN

C4.4

HJULDOSER

G910

RAMMESTYRT DUMPER

740B 740 D400E II 740B 740 D400E II 735B 735 OEM 735

SKRAPELASTER

627 637 627K LRC 627K 613G 637K 651E 627 621 623 631E 623B 621B 657E 621R 613C II 627B 627G 627H 627E 627F 637G 613C 637E 637K 627 621B 657E 637K 637E 637G 637B 637D 627G 627F 639D 627B 627E 637

PETROLEUMSPRODUKTER

TH48-E80 TH48-E70 TH55 CX48 TH55-E70 CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 TH53-E60 TH55FT-E90 3512C 3512B

ANLEGGSDUMPER

772 770 773GC 785 770G 793C 793F 772G 69D 793F XQ 773B 793F CMD 772G OEM 793F OEM 777B 772 770 777 770G OEM 769D 769C 771D 771C 772G 770G 776 776B 768C 772B

VEIHØVEL

120G 140G 16H 16G 130G 14H 14G 12G 160G 16H NA 14H NA

BÅTPRODUKTER

3516 D379A D379B D399 D398A D398B

ARBEIDSREDSKAP

D3 931

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

57H 56H 59N 59L 58L 53 57 56 55 59 58

MOTOR – GENERATORSETT

D398B D379B D399

CHALLENGER

70C 65 75 65C 65B 65E 65D 75D 75C 75E 85C 85E 85D 95E

BELTELASTER

931C II 931 931B 931C

MOTOR – LASTEBIL

3306 3306C 3306B

BULLDOSER

D6H XL D6H XR D6T LGP D6R III D6H II D3C II D7R LGP D6T LGPPAT D6R XL D6R II D6T XW D3B D3C D6T XL D7R SERIES D5B D6D D6R D6T D6H D7R D7G D7H D9 D3 D8T D8R D8L D8N D6R STD D9T D9R D8R II D9N D6T XL PAT D6T XW PAT D10N D10R D7R II D7R XR 163 153 977 951 955 3 7 6 5 4 8 7SU 6SU 7S LGP 8S 8U 6 5A 5S 6A 6S 7A 7S 7U 8A 3S 3P 8SU

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT12

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 16G 130G

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert