InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos6L-4783: Perno con cabeza de 12 puntas, 5/16-18
Inicio
Tornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos
6L-4783: Perno con cabeza de 12 puntas, 5/16-18
6L-4783: Perno con cabeza de 12 puntas, 5/16-18

Perno con cabeza de 12 puntas

Marca: Cat

Imágenes del producto
6L-4783: Perno con cabeza de 12 puntas, 5/16-18
6L-4783: Perno con cabeza de 12 puntas, 5/16-18
6L-4783: Perno con cabeza de 12 puntas, 5/16-18
6L-4783: Perno con cabeza de 12 puntas, 5/16-18
6L-4783: Perno con cabeza de 12 puntas, 5/16-18

Perno con cabeza de 12 puntas

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Productos que se suelen comprar juntos
6L-47836L-4783
111-4919111-4919
3J-19073J-1907
Ver todas las piezas
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 6L-4783
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 6L-4783

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud del perno (pulg): 1.25
Material: ACERO,Acero de carbono,Aleación de acero
Bolt Length (mm): 31.75
Tipo de perno: Perno con cabeza de 12 puntas
Longitud de asa (pulg): 0.125
Longitud de asa (mm): 3.18
Diámetro de la brida (pulg): 0.47
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6L-4783

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

57H 56H 59N 59L 58L 53 57 56 55 59 58

PRODUCTOS DE PETRÓLEO

TH48-E80 TH48-E70 TH55 CX48 TH55-E70 CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 TH53-E60 TH55FT-E90 3512C 3512B

TRACTOR DE VADEO DE AGUA

D7R II

CARGADOR DE RUEDAS

910

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AE40 AD45B AD55 AE40 II AD45 AD40

MOTOTRAÍLLA

627 637 627K LRC 627K 613G 637K 651E 627 621 623 631E 623B 621B 657E 621R 613C II 627B 627G 627H 627E 627F 637G 613C 637E 637K 627 621B 657E 637K 637E 637G 637B 637D 627G 627F 639D 627B 627E 637

MOTONIVELADORA

120G 140G 16H 16G 130G 14H 14G 12G 160G 16H NA 14H NA

MOTOR - CAMIÓN

3306 3306C 3306B

TIENDETUBOS

572R II 587T 587R 578 572R 583T 583R 572G 594H PL83 PL87 PL72

CAMIÓN DE OBRAS

772 770 773GC 785 770G 793C 793F 772G 69D 793F XQ 773B 793F CMD 772G OEM 793F OEM 777B 772 770 777 770G OEM 769D 769C 771D 771C 772G 770G 776 776B 768C 772B

CHALLENGER

70C 65 75 65C 65B 65E 65D 75D 75C 75E 85C 85E 85D 95E

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

G910

PRODUCTOS MARINOS

3516 D379A D379B D399 D398A D398B

MOTOR - MÁQUINA

C4.4

MOTOR - GRUPO ELECTRÓGENO

D398B D379B D399

PRODUCTOS DE MINERÍA EXPANDIDOS

R1300G R1300G II R1300

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT12

MOTOR - INDUSTRIAL

SPF343C SPF743 D398B D398 D399 D379 D379B G398 G399 G379A G379

CARGADOR DE CADENAS

931C II 931 931B 931C

CAMIÓN ARTICULADO DE DESCARGA

740B 740 D400E II 740B 740 D400E II 735B 735 OEM 735

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 16G 130G

TRACTOR DE CADENAS

D6H XL D6H XR D6T LGP D6R III D6H II D3C II D7R LGP D6T LGPPAT D6R XL D6R II D6T XW D3B D3C D6T XL D7R SERIES D5B D6D D6R D6T D6H D7R D7G D7H D9 D3 D8T D8R D8L D8N D6R STD D9T D9R D8R II D9N D6T XL PAT D6T XW PAT D10N D10R D7R II D7R XR 163 153 977 951 955 3 7 6 5 4 8 7SU 6SU 7S LGP 8S 8U 6 5A 5S 6A 6S 7A 7S 7U 8A 3S 3P 8SU

HERRAMIENTA

D3 931

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto