HjemVerkstedsutstyrVerktøyHåndverktøyAndre håndverktøy6V-3016: WASHER
HjemVerkstedsutstyrVerktøyHåndverktøyAndre håndverktøy6V-3016: WASHER
6V-3016: WASHER

Merke: Cat

fallback-image
6V-3016: WASHER

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Beskrivelse av delenummer 6V-3016

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 6V-3016

Måleenheter

USMetrisk
Outside Diameter (mm): 8,14
Washer Type: Flat
Material: Alloy Aluminum
Thickness (in): 0,062
Inside Diameter (mm): 2,36
Inside Diameter (in): 0,093
Thickness (mm): 1,57
Outside Diameter (in): 0,32
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet