Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыРучные инструментыПрочие ручные инструменты6V-3016: WASHER
Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыРучные инструментыПрочие ручные инструменты6V-3016: WASHER
6V-3016: WASHER

Торговая марка: Cat

fallback-image
6V-3016: WASHER

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
ОписаниеТехнические характеристики
Описание для номера по каталогу 6V-3016

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики номера по каталогу 6V-3016

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Outside Diameter (mm): 8,14
Washer Type: Flat
Material: Alloy Aluminum
Thickness (in): 0,062
Inside Diameter (mm): 2,36
Inside Diameter (in): 0,093
Thickness (mm): 1,57
Outside Diameter (in): 0,32
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен