HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer6V-3918: M8X1,25 gjenge skrue med sekskantet hode
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer6V-3918: M8X1,25 gjenge skrue med sekskantet hode
6V-3918: M8X1,25 gjenge skrue med sekskantet hode

Cat® M8x1,25 gjenge 50 mm lang sekskantbolt med sekskantet hode

Merke: Cat

Produktbilder
6V-3918: M8X1,25 gjenge skrue med sekskantet hode
6V-3918: M8X1,25 gjenge skrue med sekskantet hode
6V-3918: M8X1,25 gjenge skrue med sekskantet hode
6V-3918: M8X1,25 gjenge skrue med sekskantet hode
6V-3918: M8X1,25 gjenge skrue med sekskantet hode

Cat® M8x1,25 gjenge 50 mm lang sekskantbolt med sekskantet hode

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Sammenlign alternative deler
Bolt Length (in)
Grip Length (in)
Thread Size (in)
Beskrivelse
6V-3918
Denne delen:
6V-3918: M8X1,25 gjenge skrue med sekskantet hode

1.969

0,148

0

Cat® M8x1,25 gjenge 50 mm lang sekskantbolt med sekskantet hode

627-7259
Denne delen:
627-7259: FESTEBEHOLDERSETT, M8 METRISK GROV

Metrisk-grovt festekassesett, M8, 7 assorterte lengder, 9 delenumre, 225 stykker, fosfat- og oljebelegg

Relaterte deler
9M-1974: 8,8 mm skive med innvendig diameter
9M-1974: 8,8 mm skive med innvendig diameter

Cat® Flat skive, ID X OD X T: 8,8 x 16 x 2 mm.

Sjekk pris
3E-4352: 8,8 mm skive med innvendig diameter
3E-4352: 8,8 mm skive med innvendig diameter

Cat® Flat skive, ID X OD X T: 8,8 x 20,5 x 2,5 mm.

Sjekk pris
198-4765: 8 mm tykk hard skive
198-4765: 8 mm tykk hard skive

Cat® 8 mm tykk flat hard skive

Sjekk pris
5P-7970: M8 sekskantmutter
5P-7970: M8 sekskantmutter

Cat® M8 vanlig hexagonal mutter i stål som brukes til effektiv innfesting.

Sjekk pris
6V-9189: M8 x 1,25 mm konisk låsemutter
6V-9189: M8 x 1,25 mm konisk låsemutter

Metriske

Sjekk pris
3T-0852: M8 x 1,25 mm sekskantet låsemutter
3T-0852: M8 x 1,25 mm sekskantet låsemutter

Låsemutter

Sjekk pris
9M-1974
9M-1974: 8,8 mm skive med innvendig diameter
Sjekk pris
3E-4352
3E-4352: 8,8 mm skive med innvendig diameter
Sjekk pris
198-4765
198-4765: 8 mm tykk hard skive
Sjekk pris
5P-7970
5P-7970: M8 sekskantmutter
Sjekk pris
6V-9189
6V-9189: M8 x 1,25 mm konisk låsemutter
Sjekk pris
3T-0852
3T-0852: M8 x 1,25 mm sekskantet låsemutter
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet