サインイン
Cat® M8x1.25スレッド50 mmロング六角ボルト
ブランド: Cat
Cat® M8x1.25スレッド50 mmロング六角ボルト
ブランド: Cat
1.969
0.148
0
Cat® M8x1.25スレッド50 mmロング六角ボルト
メートル並目ファスナビンキット,M8,7種類の各種長さ,9部品番号,225個,リン酸塩およびオイルコーティング
Cat®平ワッシャー、 ID X OD X T:8.8×16×2mm
Cat®平ワッシャ,内径 x 外径 x 厚さ: 8.8 x 20.5 x 2.5 mm
Cat® 8 mm厚フラットハードワッシャー
Cat®M8鋼プレーン六角ナットは効果的な固定に使用されます
メートル単位
ロック ナット
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み