HjemDrivverkGirkasser og komponenterAndre girkassekomponenter7G-2510: 20-tenners planegirtannhjul
Hjem
DrivverkGirkasser og komponenterAndre girkassekomponenter
7G-2510: 20-tenners planegirtannhjul
7G-2510: 20-tenners planegirtannhjul

Cat® herdet stål sylindrisk planettannhjul for girkassekløtsj og aksler

Merke: Cat

Produktbilder
7G-2510: 20-tenners planegirtannhjul
7G-2510: 20-tenners planegirtannhjul
7G-2510: 20-tenners planegirtannhjul
7G-2510: 20-tenners planegirtannhjul
7G-2510: 20-tenners planegirtannhjul

Cat® herdet stål sylindrisk planettannhjul for girkassekløtsj og aksler

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 7G-2510
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 7G-2510

Måleenheter

USMetrisk
Beskrivelse av materiale: Stål
Antall tenner: 20
Utvendig diameter (mm): 73,18
Innvendig diameter (mm): 43,221
Høyde (mm): 50,8
Utvendig diameter (tommer): 2,881
Innvendig diameter (tommer): 1,701
Høyde (tommer): 2,000
Material: Low Alloy Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7G-2510

CHALLENGER

MT800

MOTOR – LASTEBIL

TA22

OEM-LØSNINGER

TA22-M4WD

SKRAPELASTER

651B 650B 651 641B 657G 660B 651E 666B 657E 657B 657 651

ANLEGGSDUMPER

777 776

VEIHØVEL

24H 24M

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert