Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমড্রাইভট্রেনট্রান্সমিশন ও উপাদানঅন্যান্য ট্রান্সমিশন উপাদান7G-2510: 20 টিথ প্ল্যানেট স্পার গিয়ার
হোম
ড্রাইভট্রেনট্রান্সমিশন ও উপাদানঅন্যান্য ট্রান্সমিশন উপাদান
7G-2510: 20 টিথ প্ল্যানেট স্পার গিয়ার
7G-2510: 20 টিথ প্ল্যানেট স্পার গিয়ার

Cat® ট্রান্সমিশন ক্লাচ এবং শ্যাফটের জন্য মজবুত স্টিলের প্ল্যানেট স্পার গিয়ার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
7G-2510: 20 টিথ প্ল্যানেট স্পার গিয়ার
7G-2510: 20 টিথ প্ল্যানেট স্পার গিয়ার
7G-2510: 20 টিথ প্ল্যানেট স্পার গিয়ার
7G-2510: 20 টিথ প্ল্যানেট স্পার গিয়ার
7G-2510: 20 টিথ প্ল্যানেট স্পার গিয়ার

Cat® ট্রান্সমিশন ক্লাচ এবং শ্যাফটের জন্য মজবুত স্টিলের প্ল্যানেট স্পার গিয়ার

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
7G-2510 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 7G-2510 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
টিথের সংখ্যা: 20
বাইরের ব্যাস (mm): 73.18
ভিতরে ব্যাস (mm): 43.221
উচ্চতা (mm): 50.8
বাইরের ব্যাস (in): 2.881
ভিতরে ব্যাস (in): 1.701
উচ্চতা (in): 2.000
Material: Low Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 7G-2510 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

OEM সলিউশন

TA22-M4WD

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

651B 650B 651 641B 657G 660B 651E 666B 657E 657B 657 651

মোটর গ্রেডার

24H 24M

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

777 776

চ্যালেঞ্জার

MT800

ইঞ্জিন - ট্রাক

TA22

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন