HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter7I-6843: Koblingsbolt
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter
7I-6843: Koblingsbolt
7I-6843: Koblingsbolt

Cat® koblingsbolt 2,36" dia X 11,73" lang

Merke: Cat

Produktbilder
7I-6843: Koblingsbolt
7I-6843: Koblingsbolt
7I-6843: Koblingsbolt
7I-6843: Koblingsbolt
7I-6843: Koblingsbolt

Cat® koblingsbolt 2,36" dia X 11,73" lang

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Sammenlign alternative deler
7I-6843
Denne delen:
7I-6843: Koblingsbolt
Tappdiameter (tommer)

2.36

Lengde (tommer)

11.73

Overall Length (in)

11.969

Beskrivelse

Cat® koblingsbolt 2,36" dia X 11,73" lang

622-1367
Denne delen:
622-1367: Koblingsboltsett – stikke til støttelenke

Beskrivelse

Alle delene som trengs for å oppdatere et boltledd fullt ut. Alle de riktige delene, på rett sted, til rett tid! Deler inkluderer koblingsbolt, lagre/fôringer og maskinvare (bolter, skiver, mellomlegg, avstandsstykker osv.)

Relaterte deler
099-4876
099-4876: SKIVE
Sjekk pris
229-1095
229-1095: 75,085 mm utvendig diameter hylselager
Sjekk pris
093-1433
093-1433: 60m Akseldiameter Tetning av leppetype
Sjekk pris
583-3756
583-3756: BOLT-YM
Sjekk pris
3B-8489
3B-8489: 1/8-27 PTF spesialsmørenippeladapter med sekskanthode
Sjekk pris
099-0707
099-0707: M14 X 2 sekskantet skrue med sekskantet hode
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert