HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre7K-9603: Lagerhylse
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre
7K-9603: Lagerhylse
7K-9603: Lagerhylse

Rett hylselager

Merke: Cat

Produktbilder
7K-9603: Lagerhylse
7K-9603: Lagerhylse

Rett hylselager

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 7K-9603
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 7K-9603

Måleenheter

USMetrisk
Inside Diameter (mm): 70
Inside Diameter (in): 2,76
Outside Diameter (mm): 83
Outside Diameter (in): 3,25
Overall Length (mm): 50
Overall Length (in): 1,98
Materiale: Stål
Type: STRAIGHT SLEEVE
Krysshull: Nei
Omtrentlig utvendig diameter (mm): 83
Omtrentlig total lengde (mm): 50
Eksternt spor: Nei
Omtrentlig innvendig diameter (mm): 70
Internt spor: Ja
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7K-9603

HJULGÅENDE LUNNETRAKTOR

FB518

HJULDOSER

930 930R 930T

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert